这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

出售方:

US$ 43,868 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 专门用于快速创建解决方案并实现更快的测试吞吐量,适用于无线元器件、功率放大器和射频前端模块的制造测试
  • 通过在一个 18 插槽机箱中安装多达四台 VXT 仪器,提高测试密度,减小设备占用空间
  • 利用开源测试程序库和参考解决方案缩短开发时间
  • 利用内置的 FPGA 加速测量,让您在开始设计时便领先一步
  • 使用经过验证的软件优化测试例程,更好地执行噪声系数和特定标准测量
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty

标准配置

M9421A VXT standalone module, for stimulus/response measurements

  • Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +20 dBm

US$ 43,868 配置价格*

配置包括:
1 M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 3 years 
US$ 1,811
1 M9421A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz  US$ 38,234
1 M9421A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard)  US$ 0
1 M9421A-1EA High output power  US$ 3,823

M9421A VXT Compact signal generation and analysis for stimulus/ response test

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • Optimal for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 160 MHz and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +20 dBm

配置包括:
1 US$ 51,514
1 US$ 8,105
1 US$ 4,527
2 US$ 188
2 US$ 358
1 M9018B PXIe 机箱:18 插槽,3U,8GB/s M9018B PXIe 机箱:18 插槽,3U,8GB/s   电话咨询

适用于此产品的软件

 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
  • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
  • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
  • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得
 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能

经常一起购买

 PXI 产品
PXI 产品
  • 利用精准的测量技术,更迅速地进行 PXI 测量分析
  • 应对更苛刻的射频 / 微波和数字测试与测量挑战
  • 充分利用业经验证的测量算法
M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz
M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz
  • 1 抽槽 PXIe 模块
  • 5 个 100 MHz 输出
  • 1 个 10 MHz 输出
  • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
  • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
     
S8900A 功率放大器测试解决方案
S8900A 功率放大器测试解决方案
  • 用于功率放大器/前端模块测试的综合软件解决方案
  • 基于测试自动化平台(TAP)
  • 即用型测试软件
  • 易于定制的测试序列

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。