这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5092A 可配置的多端口测试仪

出售方:

典型配置价格 US$ 46,019

典型配置

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 46,019

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

描述

可进行灵活配置的 E5092A 多端口测试仪,在结合带有A.09.10 修订版或更高版本固化软件的 4端口 ENA 网络分析仪 (E5070B/E5071B/E5071C)之后 ,组成了一整套高达20 GHz 的多端口解决方案,从而成为各种研发环境和制造业测量应用场合中的理想工具。这个强大的组合适用于测试多端口器件,例如蜂窝手机的前端模块(FEM)、WLAN 应用或其他通用多端口器件。该测试仪具有灵活的配置能力,可根据应用的要求定制开关矩阵。E5092A 还可与测量向导助手(MWA)软件(E5071C-790、E5070B/71B-790)配合使用,显著简化复杂的多端口测试设置,并提高测试台的效率和测量生产率。

查看: E5071C ENA 网络分析仪手册

查看: 应用指南--ENA 网络分析仪的综合多端口解决方案

查看: E5092A 常见问题解答

观看: ENA 系列视频演示