这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601A-B7R 矢量信号分析 WLAN 调制分析[已停产]

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

主要特性与技术指标

OFDM模式

  • 可在比特级别解调并分析802.11a、802.11g和兼容HyperLAN2的信号
  • 各种显示:复合星座图和普通导频误差
  • 用于802.11a的一键式测试套件

DSSS/CCK/PBCC模式

  • 自动检测、展开、解扰并解调符合802.11b/g标准的净荷数据
  • 有用的显示:星座图、EVM频率误差和增益不平衡

802.11g

  • 使用OFDM和DSSS/CCK/PBCC模式分析802.11g信号

802.11n

  • 使用选件 B7Z 的 MIMO 调制分析功能,对所有的 IEEE 802.11n 制式进行测量和故障诊断。 了解更多信息...

描述

用于 89600 系列矢量信号分析的 WLAN 调制分析选件可对WLAN(802.11a/b/g)信号执行频谱、时间和调制质量测量。

这些选件可用于以下 VSA 产品:89601A / 89601AN / 89601N12 和 89601X。

IEEE 802.11a 调制分析选件――使用 OFDM 模式下灵活的解调功能,分析和解调 802.11a、802.11g 和 HiperLAN2 兼容的信号,以进行全面分析。

  • 可解调低至比特级的 OFDM 猝发
  • 借助复合星座图显示,自动确定和显示猝发中出现的全部调制制式(BPSK、QPSK、16QAM、64QAM)
  • 借助普通导频误差显示功能,测量每个符码、或符码中每个子载波的调制质量

IEEE 802.11b 调制分析选件――在 DSSS/CCK/PBCC 模式下,自动检测、展频、解扰和解调所有强制 802.11b 格式(1、2、5.5、11 Mbps)中的净荷数据。

  • 先进的时域分析工具(例如时间选通)――可分析猝发中某一部分的频谱
  • 通过图形显示功能,更深入地分析信号问题。图形显示包括:星座图、谱图、误差矢量频谱和误差矢量时间

IEEE 802.11g 调制分析选件――使用 OFDM 和 DSSS/CCK/PBCC 模式分析 802.11g 信号,处理可选的 PBCC 模式、可选的短前导码和 CCK-OFDM 制式的 CCK 前导码。

IEEE 802.11a/b/g WLAN 测试套件――按照IEEE 802.11a/b/g标准,简化 IEEE 802.11a/b/g 信号测试流程

  • 对您的信号自动执行标准发射机测试
  • 测量发射功率、中心频率和符码时钟频率容限、调制精度和频谱模板
  • 轻松修改标准测试极限和极限线轮廓,或从预编程的选件中进行选择
  • 分析并保存合格/不合格测试结果或测得的数据表格中的结果,以进行全面分析

请了解新一代是德频谱分析仪产品。