- 25 µs 最短平均时间和 17 kHz 模拟带宽
- 手动量程模式下的动态范围:> 55dB
- 功率不确定度:±3%
- 低偏振相关性:<±0.015dB
- 100,000 个测量样本
Keysight 81636B 通用光功率传感器非常适合用于对光纤器件进行准确的功率测量。 这款模块化传感器适合用于各种 Keysight 816x 光波主机,既可以单独使用,也可以多个组合在一起并行测量多通道器件。 使用是德科技灵活的连接器适配器或裸光纤适配器,可以轻松连接输出光纤。
这个模块可运行多种测量应用程序,例如数据记录、稳定度测试、记录不同时间的最小值和最大值。 与可调激光源模块的触发同步能力使您可以执行功能强大的光谱测量――分辨率更高、偏振相关性更好,能够实现经济高效和节省时间的多通道扩展。 这个模块可记录多达 100,000 个样本,平均时间最短达到 25 µs。 17 kHz 的模拟带宽支持无失真的快速记录,模拟输出可用于执行实时示波器测量。
优势:
- 较短的平均时间和宽广带宽使它能够采集多达 100,000 个样本,即使在窄滤光片上也能以高扫描速度提供没有失真的高分辨率光谱。
- NIST 和 PTB 可追溯性让您的测量不确定度达到国际公认的标准。
- 仪器采用了全面的采样和触发概念(硬件触发线、过滤、事件触发、硬件计时器、模拟输出),使功率计能够灵活地满足不断变化的测试需求并轻松集成到各种应用中。