这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4916A Industry-first De-Emphasis Signal Converter

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • no image available 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 

    适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

    • 高速数字计算和背板测试
    • 光收发信机测试解决方案
    • 研发和制造用解决方案
    • 用于一致性测试和表征的自动化测试软件
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • 新一代串行脉冲数据发生器 81141A 高速串行脉冲数据发生器,7GHz 和 13 GHz [已淘汰] 

    81141A 高速串行脉冲数据发生器,7GHz 和 13 GHz [已淘汰]

    通过 7 GHz和 13 GHz 串行脉冲数据发生器与更加快速且更加复杂的数字传输系统保持一致

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • Agilent J-BERT N4903A Serial High-Performance BERT N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰] 

    N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰]

    能够最灵活地表征串行千兆位设备,并可对频率高达7 Gb/s和12.5 Gb/s的接收机进行全面的抖动容限测试。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

相关行业和技术