这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8163A 光波万用表系统

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • Display: Graphical Display, 190 x 300 points, monochrome
  • Display Resolution: 0.0001dB/dBm, 0.01pW to 10pW
  • Trigger: true synchronous on all channels
  • Supports modules of the 816xxx and 815xxx series

描述

Keysight Technologies 8163A光波万用表是一种基本测量工具,模块配置灵活,可对测试解决方案轻松实施控制。这款大型主机可用于光元件测试。

主要技术规格

  • 显示:图形显示,190 x 300点,单色
  • 显示分辨率:0.0001dB/dBm、0.01pW和10pW
  • 触发器:所有通路真正同步

特性:

支持816xxx及815xxx系列型号

  • 内置应用程序
  • 图形显示
  • GPIB接口
  • 平行和串行端口