这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 

    M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件

    • 用于 J-BERT M8020A 的系统软件
    • 图形用户界面
    • 远程控制
       

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自动一致性测试和器件表征测试 

    N5990A 自动一致性测试和器件表征测试

    是德科技合作伙伴 BitifEye 的数字测试解决方案为您提供独有的数字测试专业技术。

  • no image available M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • no image available M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions 

    M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

    Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

  • no image available M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions 

    M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions

    Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BERT Test Solutions

相关产品和解决方案

  • no image available M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度集成的 BERT
    • 强大的可扩展性
    • 精确可靠的测试结果
       

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • no image available 脉冲发生器产品 

    脉冲发生器产品

    脉冲发生器和码型发生器、数据发生器、跳变时间转换器...

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

相关行业和技术