这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • Agilent J-BERT N4903A Serial High-Performance BERT N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰] 

    N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰]

    能够最灵活地表征串行千兆位设备,并可对频率高达7 Gb/s和12.5 Gb/s的接收机进行全面的抖动容限测试。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • N5980A 3.125 Gb/s生产用串行比特误码率分析仪BERT N5980A 3.125 Gb/s生产用串行比特误码率测试仪(BERT) [已停产] 

    N5980A 3.125 Gb/s生产用串行比特误码率测试仪(BERT) [已停产]

    Keysight N5980A 3.125 Gb/s生产用串行BERT(比特误码率测试仪)可对制造收发模块的过程进行测试,其价格只是当前N4906B BERT的三分之一。

  • Agilent N2101B PXIT 10.7 Gb/s BERT N2101B PXIT 比特误码率测试仪 [已停产] 

    N2101B PXIT 比特误码率测试仪 [已停产]

    N2101B PXIT 制造用 BERT 是一个 PXI 模块,设计用于测试高达 10.3125 Gb/s 的光收发信机。

  • N4906B串行误码测试仪 N4906B 串行误码测试仪 [已停产] 

    N4906B 串行误码测试仪 [已停产]

    N4906B串行误码测试仪是一款专为高速数字通信元器件和系统测试而设计的通用误码率测试仪。

  • PXIT N2100B Digital Communications Analyzer with option 300 N2100B PXIT 数字通信分析仪 [已停产] 

    N2100B PXIT 数字通信分析仪 [已停产]

    N2100B PXIT 10.3 Gb/s 数字通信分析仪是一个 4 槽模块,可进行精确的眼图分析,以表征发射机的质量(从 155Mb/s 到 10.3125 Gb/s)。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B 15 GHz光 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86105B 15 GHz光 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    86105B使您可以借助单一模块对多种技术和线路速率的发射机进行一致性测试。

  • no image available 86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 1650 nm SMF 和 MMF 

    86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 1650 nm SMF 和 MMF

    86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s的数据通信/企业通信技术。

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰] 

    86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰]

    Keysight 86106B拥有一个集成的已校准光通道,和一个可接入的内置OC-192/STM-64滤波器,以执行基于标准的发射机一致性测试。

  • 86116B 65 GHz Optical / 80 GHz Elec. Plug-In Module 86116B 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块 [已淘汰] 

    86116B 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块 [已淘汰]

    86116B是目前市场上速度最快的高速通信信号测量解决方案。

  • no image available 86116C 40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块 

    86116C 40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块

    Keysight 86116C 65 GHz光和80 GHz电插入式模块能够对光和电40 Gb/s波形进行精确分析。

  • no image available 83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产] 

    83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产]

    具有相位噪声分析功能的83496B时钟恢复模块提高了眼图掩码和抖动测量的精度,并显著提高了时钟恢复电路的性能。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 光接收机极限测试的参考发射机 

    81490A 光接收机极限测试的参考发射机

    81490A 光电发射机专为 IEEE 802.3ae-LR、ER 一致性测试而优化。高达 35 GHz 的调试带宽扩展了应用软件的功能,使其能够生成任意调制光信号。

  • 81570A Variable Optical Attenuator Module 81570A 配备直角接口的 81570A 可变光衰减器模块 

    81570A 配备直角接口的 81570A 可变光衰减器模块

    Keysight 81570A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。

  • 81571A Variable Optical Attenuator Module 81571A 配备斜角接口的 81571A 可变光衰减器模块 

    81571A 配备斜角接口的 81571A 可变光衰减器模块

    Keysight 81571A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块 

    81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块

    Keysight 81576A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81576A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • 81577A Variable Optical Attenuator Modules 81577A 配备功率控制功能和斜角接口的 81577A 可变光衰减器模块 

    81577A 配备功率控制功能和斜角接口的 81577A 可变光衰减器模块

    Keysight 81577A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81577A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • 81578A Variable Optical Attenuator Module 81578A 用于多模光纤应用的 81578A 可变光衰减器模块 

    81578A 用于多模光纤应用的 81578A 可变光衰减器模块

    Keysight 81578A 设计用于 50um 和 62.5um 多模光纤应用。它具有出色的波长平坦度,并且可以处理高达 +27dBm 的输入功率。

  • 81591B 1x2 Optical Switch Module 81591B 1x2 光开关模块 [已淘汰] 

    81591B 1x2 光开关模块 [已淘汰]

    用于 SM/MM 光纤信号的光开关模块

  • 81594B 2x2 Optical Switch Module 81594B 2x2 光开关模块 [已淘汰] 

    81594B 2x2 光开关模块 [已淘汰]

    用于 SM/MM 光纤信号的光开关模块

  • 8159xB 81595B 光开关 

    81595B 光开关

    用于 SM/MM 光纤信号的光开关模块

  • Agilent 8163A Product 8163A 光波万用表系统 [已淘汰] 

    8163A 光波万用表系统 [已淘汰]

    8163A 光波万用表系统

  • Agilent 8163B Product 8163B 光波万用表 

    8163B 光波万用表

    8163B 光波万用表

  • Agilent 8164A Product 8164A 光波测量系统 [已淘汰] 

    8164A 光波测量系统 [已淘汰]

    该产品已被 Keysight 8164B 光波测量系统取代。

  • Agilent 8164B Product 8164B 光波测量系统 

    8164B 光波测量系统

    安捷伿164B主机是光学元件测试的基础平台