这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6785D 快速切换实验室应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 提供GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA和HSDPA无线格式之间的快速切换。
  • 支持E6701E、E6704A和E6703D的所有功能(这些实验室应用软件获得许可并安装在测试仪器中时)。
  • 添加N5970A交互式功能测试软件,以自动执行并简化设计验证、强化测试和“用户体验”测试。 了解更多信息
  • 通过E6720A-017 UMTS实验室应用软件年度合同率先获得新特性,例如HSUPA。 了解更多信息

描述

一体化网络测试仪

大多数3G移动设备都在针对W-CDMA/GSM双模应用进行开发。这些设备除了需要实现每种技术的预期性能之外,还应能够适当地进行W-CDMA与GSM之间的切换。

Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA/HSDPA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。E6785D提供广泛的网络仿真和射频测量能力,以测试UMTS信令性能、IP性能和用户体验。

如需了解特定技术环境中的测试能力的详细信息,请参见支持该技术的实验室应用软件,包括:用于W-CDMA/HSDPA的E6703D、用于GSM/GPRS的E6701E和用于EGPRS的E6704A。

  • 支持的无线制式:GSM、GPRS、EGPRS和W-CDMA/HSDPA(安装了相应的实验室应用软件)
  • 可在两秒钟之内实现W-CDMA/HSDPA与GSM/GPRS/EGPRS制式之间的快速切换
  • 数据通道功能可测量端到端连通性,并验证吞吐量、无线链路控制的可靠性和IP连通性
  • 对所有技术环境中的发射机和接收机进行快速测量