这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > Wireless Solutions & Software [已停产] > 8960 Software Applications [已停产] > E6719D Lab Application Suite [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
配置
W-CDMA/HSDPA实验室应用软件
查看详情
Special cdma2000 lab application
GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA lab application (fast switching)
GSM/GPRS实验室应用软件
通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。
最新的E6706T专用高数据速率实验室应用软件是针对1xEV-DO技术而设计的,在基带和IP上均可支持高达2.4 Mbps的吞吐量……
专用高数据速率W-CDMA/HSDPA实验室应用软件
Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。
Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。
cdma2000 实验室应用软件
Keysight E6706A 1xEV-DO实验室应用软件是一款在8960无线通讯测试仪上使用的新型软件,它扩展了E1966A 1xEV-DO测试应用软件提供的TAP(测试应用协议)支持……
8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。
EGPRS(EDGE)实验室应用软件