这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高级存储器缓冲器(AMB)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available 串行 BERT 

    串行 BERT

    • 参数测试功能
    • 广泛的产品系列
    • 工作速率高达 40 Gb/s
    • 出色的信号完整性

  • Agilent J-BERT N4903A Serial High-Performance BERT N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰] 

    N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰]

    能够最灵活地表征串行千兆位设备,并可对频率高达7 Gb/s和12.5 Gb/s的接收机进行全面的抖动容限测试。

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等