这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高级存储器缓冲器(AMB)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

快速、精确和简单的测试

最新的全缓冲 DIMM (FBD)接口在存储控制器集线器/CPU 和先进存储缓冲器(AMB)之间使用千兆位、多个串行连接,产生更高的存储器带宽,从而不断提升 CPU 运行速度。FBD 接口是一款点对点总线,具有多达 10 条南向通道(中继转发 CPU 到存储器的命令)和 12 至 14 条北向通道(将数据传输回 CPU)。在首代产品中每条通道运行速度高达 4.8 Gb/s。

现在运行速率高达 4.8 Gb/s,并且未来可高达 9.6 Gb/s,而传输介质的带宽限制会降低信号完整性。测试工程师需要测量和表征接收机和发射机并行通道上的抖动(RJ、DJ 和 TJ)和并行输出计时,以及接收机抖动容限。

AMB

兼容 J-BERT N4903A 和 ParBERT 81250

ParBERT 81250 可以激励和分析多通道点对点接口。数据序列编辑器允许您控制 AMB 芯片的不同状态来准备用于测试的 AMB。为了测试接收机抖动容限,每个码型发生器的时延控制输入都支持您为接收机通道注入输入极限。

输出计时测量和 RJ、DJ、TJ 测量提供并行和同步发射机分析。通过 com 接口可将一些 AMB 设备设置成测试状态。由 J-BERT N4903A 轻松地对这些设备进行测试。

AMB

Keysight ParBERT 81250 的优势

  • 通过在几个通道上同时测试接收机和发射机,从而进行快速精确的表征
  • 使用 ParBERT 数据序列编辑器轻松设置 AMB 芯片的不同状态
  • 享受由夹具、探头和示波器提供的完整测试解决方案带来的便利

Keysight J-BERT N4903A 的优势
 

通过以下步骤简化测试:

  • 集成和校准抖动源
  • 子速率时钟
  • 快速眼图分析