这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 频率范围:100 kHz 至 3 GHz
  • 10 ms 非零扫宽时间
  • 30 Hz 至 1 MHz RBW,顺序为 1-3-10
  • -144 dBm 显示的平均噪声电平(DANL),接通前置放大器
  • +10 dBm 三阶截获(TOI)
  • 详细信息,请参阅 技术概览

描述

N9340A 专为外场使用而设计,具有良好的可用性和出色的性能,适用于安装与维护、频谱监测以及现场维修等任务。它还提供可选的跟踪发生器和前置放大器。

N9340A 提供:

  • 卓越的性能。极快的测量速度帮助捕获频谱中的瞬态信号,而且显著缩短现场测试时间并提高生产效率。窄 RBW 帮助您解析间隔非常近的信号,低 DANL 的支持您探测低电平信号,以便清晰地查看杂散和噪声。
  • 适合外场使用的可用性。USB 接口可以轻松地进行 PC 控制和数据传输;四小时电池供电能够延长现场工作时间;内置的 11 种图形用户界面使操作变得更轻松。
  • 轻巧坚固,便于携带。N9340A 的重量只有 3.5kg(包括电池),专为外场安装和维护任务而设计,适用于军事、无线服务提供商(WSP)、电视与广播、频谱管理等机构。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。