这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4019C 蓝牙和WLAN无线测试管理软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 兼容 N4010A无线连通性测试仪
  • 可快速轻松地优化蓝牙和WLAN设备测试
  • 测试向导可减少编程时间
  • 通过菜单选择和自动执行的设备特性,可改善产品设计
  • 支持使用Microsoft Visual Studio .NET定制测试开发
     

描述

N4019C蓝牙®和WLAN无线测试管理软件是为与N4010A无线连通性测试仪连用而设计,提供现成的测试、测试方案、测试序列以及通过菜单选择硬件的能力,从而使蓝牙和WLAN设备校准和测试流程能够快速便捷地自动完成。该测试管理软件适用于制造、集成和开发等工作,使测试开发、执行和支持变得空前轻松。N4019C包括一个测试执行程序、各种蓝牙和WLAN专用测试、易于使用的界面、测量报告、数据图形显示和数据导出能力。您可以运行预定义的是德测试方案,定制现有方案或创建自己的测试方案。N4019C具有开发能力,其丰富的源代码和功能使您可以进一步定制软件,以满足自己的特殊应用需求(要求用户使用Microsoft® Visual Studio® .NET开发环境)。其测试开发向导可简化这一过程,使您可以集中精力进行测试。详情请参考应用指南 是德无线测试管理软件兼容性