这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

  • 能够清楚地观察Altera FPGA的内部活动。通过Altera LAI接口,可将FPGA中的内部信号传送到混合信号示波器中进行分析。
  • 几秒钟内切换内部探测点。对于没有这种能力的仪器来说,将内部探测点转移到FPGA需要花费很长时间。现在,只需不到一秒钟的时间,您即可在不改变FPGA设计的情况下轻松测量一组不同的内部信号。
  • 内部信号名称会自动映射到混合信号示波器标签上,从而可充分利用以前的设计成果。
  • 可与6000系列混合信号示波器连用。
  • 支持Altera Stratix系列、Cyclone系列、MAX系列、APEX系列和Excalibur系列设备。
  • 需要Altera Quartus II逻辑分析仪接口