这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9068A 相位噪声测量应用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号分析

  • 一键式测量,用于分析频域(对数曲线图)和时域(点频率)相位噪声
  • 兼容 Keysight PSA 和 ESA 频谱分析仪中的相位噪声测量专用软件
  • 在 PXA, MXA, EXA X 系列信号分析仪和 MXE EMI 接收机中运行

测量

  • 对数曲线图:频域相位噪声视图包括 DANL 本底噪声和累积噪声测量
  • 点频率:时域相位噪声视图包括载频漂移测量
  • 频谱监测:通过简单易用的频谱视图迅速查看您的信号
  • IQ 波形:简单易用的时域视图

性能(取决于硬件)

  • 相位噪声密度精度:高达 ±0.20 dB
  • 偏置频率精度:±0.5 %
  • 基本仪器相位噪声(中心频率为 1 GHz 时的典型值)是 -128 dBc/Hz

其他特性

  • 许可证密钥升级
  • 固定和可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面
     

描述

N9068A 噪声系数测量应用软件是是德科技 X 系列通用程序库中的一员,它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。X 系列通用程序库包含 25 种以上的测量应用软件。通过将 X 系列信号分析仪和 MXE EMI 接收机转换为相位噪声测试仪,该应用软件提供便捷的一键式测量,从而实现测量过程自动化。

相位噪声测量

  • 查看在 1 Hz 偏置频率处的相位噪声
  • 从对数曲线图中查看在几十 Hz 偏置频率处的被测信号相位噪声
  • 使用对数曲线图中的 AM 抑制,可以让您仅观察相位分量
  • 使用多个游标和游标功能,从不同角度表征各类应用的相位噪声相关特性
  • 信号跟踪可以让您同时查看时域相位和 Δ 频率
  • 通过连用 N9030A PXA 和外部混频器,该应用软件支持在高达 50 GHz 及以上的载频上进行相位噪声测量