这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6554A-J04 特殊订购电源,70V,7.5A

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

额定输出

  • 输出电压:0至70 V
  • 输出电流(40° C):0 至7.5 A
  • 最大电流 (50° C/55° C):6.75 A/6.37 A

编程精度(25° ±5°C)

  • 电压:0.06% + 38 mV
  • 电流:0.15% + 7 mA

波动和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 电压rms:600 µV
  • 电压峰峰值:6 mV
  • 电流rms:5 mA

负载和线路调节率

  • 负载电压:4 mV
  • 负载电流:0.5 mA
  • 线电压:1 mV
  • 线电流:0.5 mA

描述

是德特定应用直流电源提供可满足特殊需求的定制解决方案。6551A-6555A 500W单路输出电源可通过前面板以模拟方式控制输出电压和电流;提供快速低噪声输出和保护特性,可确保被测件的安全。它还能控制风扇转速,可将噪声减到最小。Keysight 6554A-J04 525W无接口单路输出电源是一款灵活可靠的电源,具有快速保护特性,不仅可简化普通任务,还可对整个测试过程进行快速编程,提高测试吞吐率。

了解新一代是德直流电源