这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6545A-J05 特殊订购电源,150V,1.2A

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

额定输出

  • 输出电压: 0到150 V
  • 输出电流(40° C): 0到1.2 A
  • 最大电流 (50° C/55° C): 1.08 A / 1.02 A

编程精度(25°C ±5°C)

  • 电压:0.06% + 65 mV
  • 电流:0.15% + 1.7 mA

波动和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 电压rms: 900 µV
  • 电压峰峰值: 9 mV
  • 电流rms: 1 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。 6541A-6545A 200 W单路输出电源可通过前面板以模拟方式控制输出电压和电流;提供快速低噪声输出和保护特性,可确保被测件的安全。它还能控制风扇转速,可将噪声减到最小。 Keysight 6545A-J05 180W无接口单路输出电源是一款提供纯净输出、确保精确测量的可靠电源。它为工作台或模拟控制系统中的通用应用提供出色的性能和功能。