这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6653A-J04 特殊订购电源,40V,12.5A

出售方:
产品即将停产: 30 November 2018

基本配置价格 US$ 408

典型配置  

典型配置

6653A DC power supply, 0-35 V, 0-15 A, 525 W. GPIB

  • 6653A-J04 Voltage increased to 40 V, current reduced to 12.5 A; 525 Watts
  • 6653A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

额定输出

  • 输出电压:40 V
  • 输出电流(40°C):12.5 A
  • 最大电流(50°C/55°C):11.25 A/10.6 A

编程精度(25°C ±5°C)

  • 电压:0.06% + 17.5 mV
  • 电流:0.15% + 13 mA

纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 电压均方根值:1.6 mV
  • 电压峰-峰值:5 mV
  • 电流均方根值:5 mA

回读精度 在25°C ±5°C(读数的百分数+固定值)仅各系统型号

  • 电压:0.07% + 30 mV
  • +电流:0.15% + 15 mA
  • -电流:0.35% + 24 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。665x系列500 W GPIB单路输出电源提供快速低噪声输出、对输出电压和电流的模拟控制能力以及风扇转速控制能力,可将噪声减到最小。Keysight 6653A-J04 500W单路输出电源是一款用于自动测试的快速灵活的电源,可通过快速向上或向下编程来提高测试吞吐量。

了解新一代是德直流电源