这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

6645A DC power supply, 0-120 V, 0-1.5 A, 180 W. GPIB.

  • 6645A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

额定输出

  • 输出电压:0至120 V
  • 输出电流(40° C):0至1.5 A
  • 最大电流(50° C/55° C):1.4 A/1.3 A

编程精度(25°C ±5°C)

  • 电压:0.06% + 51 mV
  • 电流:0.15% + 1.7 mA

波动和噪声(20 Hz - 20 MHz)

  • 电压rms:700 µV
  • 电压峰峰值:7 mV
  • 电流rms:1 mA

在25°C ±5°C时的读回精度(读数百分比加固定值)

  • 电压:0.07% + 80 mV
  • +电流:0.15% + 1.3 mA
  • -电流:0.35% + 2.9 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。6641B-6645B 200 W GPIB单路输出电源提供快速低噪声输出;对输出电压和电流的模拟控制能力;风扇转速控制能力,可将噪声减到最小;并支持并联或串联多个设备。Keysight 6645A 180W GPIB单路输出电源是一款通用可编程电源,用于提高设计验证或生产制造过程中的测试吞吐率。它是完全可编程的,可以通过各种自动功能来帮助缩短测试时间。

了解新一代是德直流电源。