这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6644A-J09 特殊订购电源,70V,3A

出售方:
产品即将停产: 30 November 2018

基本配置价格 US$ 408

典型配置  

典型配置

6644A DC power supply, 0-60 V, 0-3.5 A, 210 W. GPIB.

  • 6644A-J09 Voltage increased to 70 V, current reduced to 3.0 A; 210 Watts
  • 6644A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

额定输出

  • 输出电压:70 V
  • 输出电流(40° C):3 A
  • 最大电流(50° C/55° C):2.7 A/2.55 A

编程精度(25°C ±5°C)

  • 电压:0.06% + 31 mV
  • 电流:0.15% + 4.1 mA

波动和噪声(20 Hz - 20 MHz)

  • 电压rms:600 µV
  • 电压峰峰值:6 mV
  • 电流rms:1.5 mA

在25°C ±5°C时的读回精度(读数百分比加固定值)

  • 电压:0.07% + 47 mV
  • +电流:0.15% + 3 mA
  • -电流:0.35% + 6.8 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。6641B-6645B 200 W GPIB单路输出电源提供快速低噪声输出;对输出电压和电流的模拟控制能力;风扇转速控制能力,可将噪声减到最小;并支持并联或串联多个设备。Keysight 6644A-J09 210W GPIB单路输出电源是一款通用可编程电源,用于提高设计验证或生产制造过程中的测试吞吐率。它是完全可编程的,可以通过各种自动功能来帮助缩短测试时间。

了解新一代是德直流电源