这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6574A-J03 特殊订购电源,56V,38A

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

额定输出(40° C)

  • 输出电压:0到56 V
  • 输出电流:0到38 A

编程精度(25° ±5°C)

  • 电压:0.04% + 60 mV
  • 电流:0.15% + 28 mA

波动和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 电压rms:1.25 mV
  • 电压峰峰值:11 mV
  • 电流rms:28 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。6571A-6575A 2000 W单路输出电源可通过前面板以模拟方式控制输出电压和电流;提供快速低噪声输出和保护特性,可确保被测件的安全。它还能控制风扇转速,可将噪声减到最小。Keysight 6574A-J03 2128W无接口单路输出电源是一个大功率、低噪声的高效解决方案。