额定输出(40° C)
编程精度(25° ±5°C)
- 电压:0.04% + 60 mV
- 电流:0.15% + 25 mA
波动和噪声(20 Hz至20 MHz)
- 电压rms:1.25 µmV
- 电压峰峰值:11 mV
- 电流rms:25 mA
是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。6571A-6575A 2000 W单路输出电源可通过前面板以模拟方式控制输出电压和电流;提供快速低噪声输出和保护特性,可确保被测件的安全。它还能控制风扇转速,可将噪声减到最小。Keysight 6574A 2100W无接口单路输出电源是一个大功率、低噪声的高效解决方案。