这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

66103A-J12 特殊订购电源,24V,6A

出售方:

基本配置价格 US$ 321

典型配置  

典型配置

66103A DC power module - 35 V, 4.5 A, 157 W

  • 66103A-J12 Output modified - 24V, 6A, 144W
  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

额定输出(40°C)

  • 输出电压:0至24 V
  • 输出电流:0 至6 A
  • 最大功率:144 W

编程精度(25°C ±5°C)

  • 电压:0.03% + 13 mV
  • 电流: 0.03% + 3 mA

纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 恒压均方根值:5 mV
  • 电压峰-峰值:10 mV
  • 恒定电流均方根值:4 mA

回读精度(25°C ±5°C,通过GPIB或键盘显示)

  • 电压:0.02%+ 8 mV
  • 电流:0.02%+ 3 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。66100系列模块化电源系统(每个主机1200 W)带有 GPIB接口,占用4U机架空间,提供8路输出,每路输出150 W 。它可通过可替换模块轻松地进行重新配置,并提供快速低噪声输出,以及LIST模式和先进触发系统。Keysight 66103A-J12 150W GPIB多路输出模块是为自动测试设计的一款灵活的模块化电源,可满足ATE和生产测试不断变化的要求。其模块化设计可以节省机架空间,简化系统布线和组装。