这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

66000A 模块化电源系统

出售方:
产品即将停产: 30 November 2019

没有可替代产品

基本配置价格 US$ 3,022

典型配置  

典型配置

66000A Modular Power System Mainframe, 1200 W max, 8 slots, GPIB

  • 66000A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

66000A-0B3 English Printed Service Manual
66000A-0L1 English Printed Programming and Installation Guide (full docs on CD-ROM)
1CM023A
上架镶条套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个镶条支架 

上架镶条套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个镶条支架

1CM023A
两个镶条支架
1CP013A
上架镶条和把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个支架和前把手 

上架镶条和把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个支架和前把手

1CP013A
两个支架和前把手
66001A
Modular power system keyboard with 2m cable 

Modular power system keyboard with 2m cable

66001A
模块化电源系统键盘
66002A
Rack kit for 66001A keyboard 

Rack kit for 66001A keyboard

66002A
66001A键盘机架安装套件

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available 测试数据管理 

    测试数据管理

    测试数据和结果的结构化存储可让您轻松访问数据,以作进一步分析和报告…

  • no image available 测试代码开发 

    测试代码开发

    为自动化工程设计和制造测试系统提供软件开发......

相关行业和技术