这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 6,512

典型配置  

典型配置

6675A DC power supply, 0-120 V, 0-18 A, 2160 W. GPIB.

  • 6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 120 V
  • Output current (40°C): 0 to 18 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.04% + 120 mV
  • Current 0.1% + 12 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 1.9 µV
  • Peak-to-Peak: 16 mV
  • Current rms: 12 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.05% + 180 mV
  • +Current 0.1% + 18 mA

描述