这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,190

典型配置  

典型配置

N6744B DC Power Module 35V,3A,100W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

额定输出

  • 电压:35 V
  • 电流(在40°C以上时每°C降低1%):1.5 A / 3 A
  • 功率:52.5 W / 105 W

编程精度(在30分钟预热后温度为23°C ±5°C时。适用于从最小值到最大值的程序)

  • 电压:0.1% + 35 mV
  • 电流:0.15% + 20 mA

纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)

  • 恒定电压 峰-峰值:15 mV
  • 恒定电压 均方根值:5 mV
  • (PARD) 恒定电流 均方根值:2 mA

负载效应(调整率)(当输出负载变化时,最大负载线压降为1 V/线)

  • 电压:11 mV
  • 电流:2 mA

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及快速输出编程和有源向下编程能力。Keysight N6744B 100W基础直流电源模块以非常经济的价格提供可编程的电压和电流以及测量和保护特性,因此非常适合为被测件或ATE系统资源(例如夹具控制设备)供电。

了解新一代是德直流电源