这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- N6700 系列模块化系统电源
- N6700 电源系统基本性能模块
- N6742B 直流电源模块,8V,12.5A,100W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N6742B 直流电源模块,8V,12.5A,100W
直流电源模块,8V,12.5A,100W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
额定输出
- 电压:8 V
- 电流:12.5 A
- 功率:100 W
编程精度(在 23°C ±5°C 时)
- 电压:0.1% + 19 mV
- 电流:0.15% + 20 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
- 电压 rms:2 mV
- 电压峰峰值:12 mV
- 电流 rms:4 mA
Keysight N6742B 是一款 100 W 基础型直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的电压和电流以及测量功能和保护特性,因此适用于为被测器件或 ATE 系统资源(例如夹具控制设备)提供电源。
该模块可用于 1U 高的 N6700 小型多路输出模块化电源系统(适用于 ATE 系统)和 N6705 多路输出直流电源分析仪(适用于工作台测试)。它标配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 接口。我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 500 W 功率,各种型号应有尽有。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?