- 4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
- 电压表精度:高达 0.025% + 50 µV,高达 18 位
- 安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
- 任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
- 示波器功能:可对电压和电流进行数字化转换,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
- 数据记录仪功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
- 4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
Keysight N6710B 是一款按单定制的 400 W 多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个 N6710B 包括 1 个 N6700B 主机和 1 到 4 个直流电源模块。模块可作为 N6710B 的选件订购。
N6700 小型模块化电源系统体积很小,仅需 1U 机架空间,但却能提供多达 4 路输出,并且标配了 GPIB、LAN、USB 接口,符合 LXI 标准。我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 300 W 功率,各种型号应有尽有。