这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711C 定制配置的 MPS,600W 

    N6711C 定制配置的 MPS,600W

    • 定制自己的多路输出电源,包括仅需 1U 机架空间、输出多达 4 路、每路输出高达 100 W 等特性。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711A 定制配置模块化电源系统,600W [已停产] 

    N6711A 定制配置模块化电源系统,600W [已停产]

    定制配置模块化电源系统,600W

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712C 定制配置的 MPS,1200W 

    N6712C 定制配置的 MPS,1200W

    • N6712C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712A 定制配置模块化电源系统,1200W [已停产] 

    N6712A 定制配置模块化电源系统,1200W [已停产]

    定制配置模块化电源系统,1200W

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 

    N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽

    N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块,其中模块可作为 E6715C 的选件订购。

  • N6700 电源模块 

    N6700 电源模块

    • 小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用
    • 高性能自动量程直流电源模块
    • 精密型直流电源模块
    • 电源/测量单元(SMU)和特定应用模块

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] 

    N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产]

    N6705B 直流电源分析仪可显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6715B 基础型定制配置的直流电源分析仪,600 W,模块化,4 个插槽 [已停产] 

    N6715B 基础型定制配置的直流电源分析仪,600 W,模块化,4 个插槽 [已停产]

    N6715B 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715B 包括一个 N6705B 主机和 1 至 4 个模块,其中模块可作为 E6715B 的选件订购。