这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。N6710B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及快速输出编程和有源向下编程能力。Keysight N6710B 600W GPIB电源是一款1U、4槽电源主机,可容纳1至4个任意组合的N6700系列模块。模块需要单独订购。

了解新一代是德直流电源