这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6671A-J04 Special Order Power Supply, 10V, 200A

出售方:
产品即将停产: 30 November 2018

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

Output Ratings

  • Output voltage: 10 V
  • Output current (40°C): 200 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.04% + 10 mV
  • Current 0.1% + 125 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 750 µV
  • Peak-to-Peak: 9 mV
  • Current rms: 200 mA

Readback Accuracy at 25°C &pl

  • Voltage 0.05% + 15 mV
  • +Current 0.1% + 150 mA