这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

6611C-J05 Special Order Power Supply, 10V, 5A

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

Output Ratings

  • Voltage: 0 to 10 V
  • Current: 0 to 5 A

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage: 5 m V
  • +Current 0.05% + 2 m A

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 M

  • Voltage rms: 0.5 mV
  • Voltage Peak-to-Peak: 3 mV
  • Normal mode rms: 2 mA

Load & Line Regulation

  • Load Voltage: 2 mV
  • Load Current: 1 mA
  • Line Voltage: 0.5 mV
  • Line Current: 0.5 mA

描述

了解新一代是德直流电源