这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81689A 压缩的可调激光

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • Specially designed for the C-Band
  • Saturating optical amplifiers for dense-WDM transmission systems
  • Configuring multi-channel test beds for DWDM transmission systems
  • Continuous sweep through full wavelength range

描述

Keysight 81689A压缩可调激光专为C波段而设计。它允许用户的测试系统在测试DWDM无源元件时拥有更大的灵活性。

特性:

  • 专为C波段而设计
  • 饱和光学放大器,用于密集-WDM传输系统
  • 配置多路试验台,用于DWDM传输系统
  • 连续扫描整个波长范围
  • 以标准单模光纤或Panda型偏振光纤输出

主要技术规格

  • 波长范围:1525nm到1570nm
  • 输出功率:>/=6dBm
  • 功率稳定性:±0.03dB保持恒温一小时以上