这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34138A 测试引线套件

出售方:

基本配置价格 US$ 30

典型配置  

典型配置

34138A Test Lead Set

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt 

    34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 75 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 3 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering [已淘汰] 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering [已淘汰]

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 35 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 16 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 30 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 数字多用表附件 

    数字多用表附件

    为您的数字万用表配备高质量的附件。是德提供从测试引线到 kelvin 探头套件的各种高质量数字万用表附件,为进行高质量的数字万用表测量铺平了道路。您需要随身携带数字万用表吗?我们提供各种运输箱和运输袋,让数字万用表可以与您如影随形。

  • 安捷伦数字万用表34405A 产品图片 34405A 数字万用表 [已淘汰] 

    34405A 数字万用表 [已淘汰]

    34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • U2741A USB Modular 数字万用表 5.5 Digit U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位 

    U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位

    • 快速的测量速度,高达 100 读数/秒
    • 双重配置:可作为独立仪器使用,也可作为模块化设备使用
    • 利用 BenchVue 软件灵活地自动执行测量
    • 高速 USB 2.0 连通性