这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 334

典型配置  

典型配置

N9398C 3.5mm DC Block 16V 50kHz-26.5GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight N9398C 直流阻断器在 50 kHz ~ 26.5 GHz 频率范围内提供更强大的直流隔离能力和额定性能。该直流阻断器具备宽频率范围、出色的回波损耗、极低的插入损耗以及卓越的温度稳定性。

  • 频率范围 50 kHz ~ 26.5 GHz
  • 低插入损耗 < .9 dB
  • 16 V 最大直流工作电压
  • 3.5 mm 精密同轴连接器