这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 机架安装套件包括把手和镶条套件
  • 适合在标准 19 英寸(482.6 毫米)机架中安装
  • 占用 4U(177.8毫米)机架空间

描述

配有选件 1CM 的 N9310A 射频信号发生器提供一个上架镶条和前把手套件。该套件包括一对镶条,两个把手以及将信号发生器安装到 19 英寸(482.6 mm)EIA 标准机架或机柜上所必需的硬件。通过仪器中的预留孔将镶条连接至信号发生器,并保证信号发生器位于机架前面的安装支柱上。安装时,信号发生器要占用机柜的(7 英寸/177.8 毫米))4 个机架单元(EIA 单元)。

该选件可以作为产品升级添加。