这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81682B 可调激光源

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • Wavelength Range: 1460 to 1580nm
  • Max. Output Power: + 8dBm
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ± 10pm

描述

是德81682B可调激光源同时覆盖了S-及C-Band。用高激励功率测试光放大器,及测试无源元件。

是德标有"A"的可调谐激光光源可以升级。

特性:

  • 在两个DWDM频段上工作 (S-及C-band)
  • 连续扫描整个波长范围
  • 以动态规格加速调谐速度
  • 光学放大器测试高功率光纤输出
  • 内置式实时波长表
  • 整个波长范围的免跳模调整
  • Panda型偏振恒持光纤输出

主要技术规格

  • 波长范围:1460到1580nm
  • 最大输出强度:+8dBm
  • 最大调谐速度:80nm/s,以动态规格
  • 波长精确度(abs.):+/-10pm
  • 波长重复性 (typ.):+-0.5pm
  • 波长稳定性 (typ.):<+-1pm
  • 信号到SSE比率:>45dB/nm (1520-1570nm)
  • 信号到SSE比率:(typ.): >30dB(1520-1570nm)