这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6701C GSM/GPRS 和EGPRS (EDGE) 实验室应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • E1964A GPRS移动测试应用软件 E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰] 

    E1964A GPRS 移动设备测试应用软件 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试仪的Keysight E1964A GPRS移动测试应用软件提供验证最新数字设备的关键能力。

  • E1960 Product Photograph E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰] 

    E1960A GSM 移动测试应用程序 [已淘汰]

    适用于8960 Series 10测试装置的Keysight E1960A GSM 移动测试应用程序提供验证您GSM移动设备的关键能力。

  • E6701B Product Photograph E6701B GPRS Lab Application [已淘汰] 

    E6701B GPRS Lab Application [已淘汰]

    The Keysight E6701B GPRS lab application for the 8960 Series 10 wireless communications test set provides end-to-end connectivity testing and verification of real-life application scenarios to validate new wireless device designs quickly and accurately. This lab application, designed specifically...

  • E6566A E6566A GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰] 

    E6566A GSM/GPRS Wireless Test Manager [已淘汰]

    Keysight's E6566A GSM/GPRS wireless test manager software makes it quick and easy to automate, optimize and support wireless device calibration and test.

  • E6910A 无线协议应用软件 E6910A 适用于GSM和GPRS的无线协议应用软件 [已淘汰] 

    E6910A 适用于GSM和GPRS的无线协议应用软件 [已淘汰]

    E6910A无线协议应用软件与新的 E6900A 无线协议分析测试装置一道工作,为软件开发者提供物超所值的测试和集成解决方案,可支持GSM/GPRS呼叫处理...

  • E6719A 实验室应用软件成套件 E6719A 实验室应用软件成套件 [已淘汰] 

    E6719A 实验室应用软件成套件 [已淘汰]

    这种强大的实验室应用软件成套件以显著降低的售价,为从事今天多制式无线设备开发的研发工程师提供所需要的先进工具。

  • E6701E GSM/GPRS Lab Application for the 8960 E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS实验室应用软件

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 [已停产] 

    E6720A 实验室应用软件年度合同 [已停产]

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • E6701D GSM/GPRS实验室软件 E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰] 

    E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰]

    通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。

  • Agilent E6566C 无线测试管理软件 E6566C GSM/GPRS/EGPRS 无线测试管理软件 [已淘汰] 

    E6566C GSM/GPRS/EGPRS 无线测试管理软件 [已淘汰]

    Keysight E6566C是一个功能强大、使用灵活的标准平台,有了它,您可以轻松定义GSM、GPRS和EGPRS手机的QA测试、最终测试和校准测试。

  • E6720A 和 E6920A 年度合同 E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 实验室应用软件年度合同 

    E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 实验室应用软件年度合同

    E6720A-001实验室应用软件年度合同

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件