这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 频率范围:100 kHz至8.4 GHz
  • 增益:+35 dB
  • 噪声系数:9 dB(3.6 GHz至8.4 GHz)
  • 使用前置放大器时显示的平均噪声电平:-165 dBm(3.6 GHz至8.4 GHz)

描述

将MXA信号分析仪的前置放大器从3.6 GHz升级至8.4 GHz,显著增强分析仪查看小信号的能力。

该选件在产品升级时添加。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。