这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 频率范围:100 kHz至26.5 GHz
  • 增益:+35 dB
  • 噪声系数:15 dB(8.4GHz至26.5 GHz)
  • 使用前置放大器时显示的平均噪声电平:-165 dBm(13 GHz)
  • 使用前置放大器时显示的平均噪声电平:-161 dBm(20 GHz)

描述

将MXA信号分析仪的前置放大器从8.4 GHz升级至26.5 GHz,显著增强分析仪查看小信号的能力。

该选件在产品升级时添加。