这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 13,619

典型配置

N9075A Mobile WiMAX Measurement Application

  • N9075A-2FP Mobile WiMAX measurement application, fixed perpetual, license

典型配置价格 US$ 13,619

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • 按照 IEEE 802.16 2005 标准执行 802.16 OFDMA 测量
  • 基站和移动台射频发射机测量;通过 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬件进行模拟基带测量
  • 基于标准的一键式测量,包括时间选通功率测量(通道功率、ACP、SEM)和合格/不合格测试
  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行

测量

  • RCE(EVM)、RSSI、前导码 PCINR、子载波平坦度、IQ 度量值
  • 矩阵 A 单端输入分析和矩阵 B(MIMO)信号导频分析
  • 时间选通功率测量:SEM、ACP、通道功率、杂散发射
  • 提供多种类别的相对星座图误差(RCE)(复合、导频、数据猝发、非调制和前导码)

性能(取决于硬件)

  • RCE(EVM)本底:高达 –54 dB(额定值)
  • 功率精度:高达 ±0.19 dB
  • 分析带宽:PXA 高达 160 MHz;MXA/EXA 高达 40 MHz

其他特性

描述

802.16 OFDMA(Mobile WiMAX™)测量应用软件是 Keysight X 系列中的一款应用软件,X 系列包含 25 种以上的先进测量应用软件,是一款综合了仪器、测量方法和软件的信号分析演进方案。该应用软件可将 X 系列信号分析仪转换为标准发射机测试仪,提供快速的一键式射频一致性测量,以帮助您设计、测评和制造 OFDMA 基站和移动台器件。该测量软件可对 IEEE 802.16-2005 一致性信号进行基于标准的合格/不合格测试,提供 SCPI 编程能力、常见的前面板本地操作和前所未有的测量速度。

射频发射机测量

  • 查看全面的物理层特征和调制质量结果,例如:RCE(EVM)、频谱平坦度、前导码功率和 PCINR
  • 星座图、符码误差迹线和由数据猝发进行颜色编码的区域定义图,可简化设计验证和故障诊断流程
  • 自动 DL-MAP/UL-MAP 检测检测和解码,可最大程度地缩短用户设置时间和加快设计分析速度
  • 精确的功率结果和时间选通测量,例如 ACP、通道功率和 SEM

“WiMAX”、“Fixed WiMAX”、“Mobile WiMAX”、“WiMAX Forum”、WiMAX 论坛的标识、“WiMAX Forum Certified”和 WiMAX 论坛认证标识都是 WiMAX 论坛的商标。

相关行业和技术