这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 通过向标准单端 I/Q 输出增添免费 I 和 Q 信号来添加差分 I/Q 输出
  • 通过把单端输出的共模噪声降至最低来最大程度地扩展动态范围

描述

接入差分模拟 I/Q 信号

配有选件 1EL 的 Keysight MXG 矢量信号发生器支持用户接入来自基带发生器(选件 651、652 或 654)的差分模拟 I 和 Q 输出信号。差分信号提供比标准单端模拟 I 和 Q 输出信号更广的动态范围和更低的噪声。

典型应用

接入差分模拟 I 和 Q 信号输出支持开发工程师在进行载波调制前使用与射频工程师相同的信号进行基带设计评测。

该选件可以通过产品升级进行添加。