这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 可变的脉冲宽度(最低 500 ns) 
  • 快速上升/下降时间(< 50 ns) 
  • 可变的重复频率(高达 2 MHz) 
  • 通/断比 > 80 dB

描述

生成脉冲信号

配有选件 UNU 的 Keysight MXG 矢量信号发生器可添加生成脉冲调制信号的能力。脉冲参数(例如脉冲宽度和重复率等)可在内部进行设置,或通过外部信号源进行控制。

典型应用

对于使用脉冲调制或在部署时会受到脉冲调制干扰的雷达、通信和控制系统测试,建议采用 UNU 选件。这些应用包括采用连续波脉冲的元件和功率放大器、使用调制脉冲的天线和雷达接收机测试,以及干扰信号生成等。

该选件可以通过产品升级进行添加。