这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

AM 特性

  • 对数模式:高达 40 dB 
  • 线性模式:100% 最大深度

FM 特性

  • 直流 至 3 MHz 调制率 
  • 20 MHz 最大偏差

ΦM 特性

  • 直流 至 4 MHz 调制率 
  • 10 rad 最大偏差

其他特性

  • 同时支持多个调制源 
  • 内部正弦波发生器,用于驱动 AM、FM 和 ΦM

描述

灵活的模拟调制

配有选件 UNT 的 Keysight MXG 矢量信号发生器可生成内部或外部驱动的 AM、FM 和  ΦM信号。

典型应用

选件 UNT 适用于测试模拟通信系统,在载波上仿真多余调制,或在进行接收机测试时仿真干扰信号。

此外,对于需要 FM 或卫星通信流量,并添加了外部调制源以实现频移键控(FSK)的卫星接收机测试,选件 UNT 可以为其仿真遥感音频。

选件 UNT 不仅能够生成同时包括 AM、FM 或脉冲调制(选件 UNU)的复杂信号,以仿真真实环境下的威胁,还能够仿真频率稳定的线性调频信号以测试雷达接收机的距离分辨率。因此,选件 UNT 是测试雷达接收机的理想选择。

该选件可以通过产品升级进行添加。