这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5182A-654 内部基带发生器(125 MSa/s、8 Msa)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

性能特征

  • 100 MHz 射频调制带宽;高达 125 MSa/s 的可变采样率
  • 在 I 和 Q 符码的 500 MHz 频率上运行双 16 位硬件过采样 DAC
  • 12 位动态范围;16 位扩展动态范围
  • 任意波形生成 (ARB)

基带特性

  • 8 Msa 回放存储器;可扩展至 64 MSa
  • 连续可变的采样率
  • 灵活的任意波形序列
  • 5 ms 波形切换速度;使用快速切换,切换时间可缩减至 900 ìs

基带生成和信号生成

  • 生成参考信号:WLAN、WiMAX™、W-CDMA、cdma2000®、GSM、TD-SCDMA 等- Signal Studio

描述

先进的基带信号生成

配有选件 654 的 Keysight MXG 结合了先进的内置基带发生器和领先的矢量信号发生器,可在射频频率上提供复杂的 I/Q 调制。高性能任意波形发生器(AWG)提供出众的动态范围和波形回放灵活性。选件 654 还提供独特的功能,可以最大程度地降低列表模式的波形切换速度,从而最大程度地提高大批量制造测试应用的吞吐量。

典型应用

对于需要使用已通过数字校准调制的基带与射频测试信号的元件和接收器测试应用(信号带宽高达 100 MHz、频率高达 6 GHz),建议采用内部基带发生器。常见应用包括应用于制造车间或工程实验室的蜂窝和 WLAN 技术。

该选件可以通过产品升级进行添加。

cdma2000 是电信工业协会注册的认证商标。经过许可后方可使用。
“WiMAX ™”、“Mobile WiMAX ™” 和 “WiMAX ™ Forum” 是 WiMAX ™ 论坛的注册商标。