这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

主要特性

  • 符合美国国防部(DOD)安全标准

可选择的安全模式

  • 全部擦除 
  • 擦除和重写 
  • 全部擦除和清理可进行多次重写操作 
  • 选中以上模式中的一种,安全模式会在下次启动时自动执行该选项

描述

适用于安全敏感型应用的数据保护

配有选件 006 的 MXG 矢量信号发生器提供多种安全功能,确保用户满足最严格的保密信息处理要求。使用内置程序,信号发生器中的数据可以轻松地清除,从而满足美国国防部的标准要求。在保密环境下移动设备时,可以方便地控制存储器清除范围,以满足相对宽松的保密标准的要求。Keysight MXG 不包含磁盘驱动,因此无需硬件移除操作。

典型应用

该选件适用于涉及保密或敏感专有信息的应用,可提供全面的信号发生器存储器数据擦除功能,包括 IQ 波形、用户平坦度表格、扫描列表和最近一次使用状态信息等。

该选件可以通过产品升级进行添加。