这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1160A 标准测试引线套件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

U1161A
扩展测试引线套件 

扩展测试引线套件

U1161A
  • 适用于 U1200 系列手持式数字万用表的 U1161A 扩展测试引线套件
U1168B
标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针) 

标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针)

U1168B
  • 测试引线:CAT III 1000V、CAT IV 600V,15A 额定值
  • 测试探头(19 毫米探针):CAT II 1000V,15A 额定值
  • 测试探头(4 毫米探针):CAT III 1000V、CAT IV 600V,15A 额定值
  • 鳄鱼夹,尖针测试探头,SMT 抓取器,微型抓取器
U1180A
温度传感器和探头 

温度传感器和探头

U1180A
U系列手持式数字万用表的热电偶适配器和引线套件

相关产品和解决方案

  • 手持式数字万用表U1251A U1251A 手持式数字万用表,4½ 位 [已淘汰] 

    U1251A 手持式数字万用表,4½ 位 [已淘汰]

    Keysight U1251A是 4½ 位真正 RMS 双显示手持式万用表,具有可选的PC连通性。

  • 手持式数字万用表U1252A U1252A 手持式数字万用表,4½ 位 [已停产] 

    U1252A 手持式数字万用表,4½ 位 [已停产]

    Keysight U1252A是 4½ 位真正 RMS 值双显示手持式万用表,具有频率计数器、方波发生器的功能,并具有可选的PC连通性。