这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

JS-1500 抖动性能解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

主要性能特征:

  • 业界所有解决方案中最低的固有抖动(“本底噪声”)
  • 可重复的抖动生成测量(+/- 0.2dB)
  • 可重复的抖动生成测量(+/- 10%)
  • 用于高级诊断的“确定性”抖动输出

独一无二的特性

  • 有意抖动调制能力
  • 具有出色的灵活性,可进行包括SONET/SDH在内的多种测量.° 可对输出频率为5 MHz至13 GHz的被测件进行抖动传输和剩余抖动生成测量.° 在Keysight BERT支持的整个频率范围内进行抖动容限测量.° 从50 kHz至20 GHz的绝对抖动生成测量.° PLL抖动容限方法不需要BERT
  • 用于高级诊断的“确定性”抖动输出
  • 有意抖动调制能力

具有出色的灵活性,可进行包括SONET/SDH在内的多种测量

  • 可对输出频率为500 MHz至13 GHz的被测件进行抖动传输和剩余抖动生成测量
  • 在Keysight BERT支持的整个频率范围内进行抖动容限测量
  • 从50 kHz到20 GHz的绝对抖动生成测量
  • PLL抖动容限方法不需要BERT