这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

选件 SEC 或 N5427A 安全环境模式选件

出售方:

基本配置价格 US$ 716

典型配置  

典型配置

N5427A Secure Environment Mode for InfiniiVision 6000 Series, fixed perpetual license

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 确保内部非易失性存储器的所有设置和轨迹设置符合规范要求,以提供最高级别的安全性
  • 可在购买全新 InfiniiVision 6000 或 7000 系列示波器时订购选件“SEC”
  • 通过订购型号 N5427A,用户可为 5000、6000 或 7000 系列示波器添加安全环境模式
  • 符合国家工业安全计划操作手册(NISPOM)第 8 章的要求

描述

选件 SEC 安全环境模式提供最高级别的安全性,可确保内部非易失性存储器的所有设置和轨迹设置符合规范要求。安装选件后,仅将设置和轨迹设置存储到内部易失存储器中。仪器关机过程中,易失存储器中的内容将被清除。该步骤确保将所有的设置和轨迹设置从存储器中清除。

安全环境模式一旦安装将无法禁用。它需要系统软件 3.50 版本或更高。